Regulator proportional VPPM-8TA-L-1-F-0L10H-S1C1
572409
GTIN 4052568218621
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
Placa racordare
Domeniu de reglare a presiunii
0.1 bar - 10 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1650 l/min