Cilindru compact ADNGF-40-40-PPS-A

574036

GTIN 4052568221591

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
754 N
Cursa
40 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate