Cilindru compact ADNGF-63-10-PPS-A

574049

GTIN 4052568221720

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
63 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1870 N
Cursa
10 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate