Cilindru compact ADNGF-80-40-PPS-A

574063

GTIN 4052568221867

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
80 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
3016 N
Cursa
40 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate