Cilindru de stop DFSP-16-10-DS-PA
576058
GTIN 4052568224226
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
16 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
880 N
Cursa
10 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate