Cilindru de stop DFSP-20-20-S-PA
576074
GTIN 4052568224387
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
20 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
1370 N
Cursa
20 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate