Cilindru de stop DFSP-20-10-PS-PA

576078

GTIN 4052568224424

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
20 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
1370 N
Cursa
10 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate