Cilindru de stop DFSP-32-25-F-PA

576107

GTIN 4052568224714

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
32 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
3270 N
Cursa
25 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate