Cilindru de stop DFSP-32-25-DF-PA
576110
GTIN 4052568224745
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
32 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
3270 N
Cursa
25 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate