Cilindru de stop DFSP-Q-32-20-DF-PA

576115

GTIN 4052568224790

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
32 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
3270 N
Cursa
20 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate