Cilindru de stop DFSP-40-20-PF-PA

576135

GTIN 4052568224998

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
40 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
5540 N
Cursa
20 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate