Cilindru de stop DFSP-Q-40-20-PR-PA
576141
GTIN 4052568225056
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
40 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
4500 N
Cursa
20 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate