Cilindru de stop DFSP-50-25-PS-PA

576151

GTIN 4052568225155

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
50 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
6280 N
Cursa
25 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate