Cilindru de stop DFSP-Q-50-20-DF-PA

576162

GTIN 4052568225261

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
50 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
6280 N
Cursa
20 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate