Cilindru de stop DFSP-Q-50-25-PR-PA

576166

GTIN 4052568225308

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
50 mm
Forta de impact admisibila asupra tijei de piston prelungite
5000 N
Cursa
25 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate