Cilindru compact ADNGF-25-50-PPS-A

577222

GTIN 4052568225766

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
25 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
295 N
Cursa
50 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate