Regulator presiune MS4-LR-1/4-D5-A8

578556

GTIN 4052568384548

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/4
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
2100 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.3 bar - 4 bar
Histerezis max. de presiune
0.25 bar