Drosel de cale VFOH-LE-A-G18-Q4
578797
GTIN 4052568262716
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Functie de ventil
Functie antiretur pe droselul de evacuare
Debitul nominal normal in directia de strangulare
180 l/min
Debit nominal normal in sens antiretur
103 l/min - 188 l/min
Conector pneumatic 1
QS-4
Element de reglare
Hexagon extern