Regulator presiune MS4-LR-1/8-D5-VS-DM2

595546

GTIN 4052568403577

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/8
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1200 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.3 bar - 4 bar
Histerezis max. de presiune
0.4 bar