Senzor presiune SPAN-P6R-G18M-PNLK-PNVBA-L1
596066
GTIN 4052568405137
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
0 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
6 bar
Functia elementului de comutare
Contact NO/NC comutabil
Conexiune pneumatica
Filet exterior G1/8 - Filet interior M5
Iesire analogica
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V