Senzor presiune SPAW-P6R-G14F-2N-M12
8022761
GTIN 4052568257620
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
0 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
6 bar
Functia elementului de comutare
comutabil
Conexiune pneumatica
Filet interior G1/4