Senzor de presiune SPAW
Pentru hidraulica si pneumatica: senzorul de presiune compact SPAW masoara in 9 intervale de masurare de la -1 ... 1 si 0 ... 100 bari. Potrivit pentru toate mediile, cum ar fi gazele, apa sau agentii frigorifici care nu ataca carcasa din otel inoxidabil si elementul de masurare.
- Foarte robust
- Pentru medii lichide si gazoase
- Setarea rapida si comoda a iesirilor de comutare prin intermediul a trei butoane
- Lizibilitate optima: carcasa afisajului poate fi rotita la 320°, afisajul la un unghi de 45°
- Functionare sustenabila datorita recuperarii de energie