Senzor presiune SPAW-B11R-G14F-2PA-M12
8022777
GTIN 4052568257781
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
-1 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
10 bar
Functia elementului de comutare
comutabil
Conexiune pneumatica
Filet interior G1/4