Senzor presiune SPAW-P25R-G14F-2NA-M12
8022818
GTIN 4052568258191
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
0 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
25 bar
Functia elementului de comutare
comutabil
Conexiune pneumatica
Filet interior G1/4