Senzor presiune SPAW-P16R-G12M-2NA-M12
8022826
GTIN 4052568258276
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
0 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
16 bar
Functia elementului de comutare
comutabil
Conexiune pneumatica
Filet exterior G1/2