Senzor presiune SPAW-P10R-G12M-2NV-M12

8022843

GTIN 4052568258443

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
0 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
10 bar
Functia elementului de comutare
comutabil
Conexiune pneumatica
Filet exterior G1/2