Ventil electromagnetic VMPA14-M1H-I-S-G1/8-PI
8023570
GTIN 4052568278816
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x2/2 monostabil inchis
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
570 l/min
Conector pneumatic 1
G1/8
Tip de actionare
electric