Ventuza vacuum VAS-8-M5-S-PUR-B
8025969
GTIN 4052568063085
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametrul ventuzei
8 mm
Diametru de aspiratie eficient
7.1 mm
Forma de ventuza
rotund plat
Material ventuze
TPE-U (PU)