Ventil electromagnetic VSVA-B-P53U-ZT-D2-F8
8033764
GTIN 4052568655372
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 exhaustat
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778
3500 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1