Ventil electromagnetic VSVA-B-P53U-H-D2-F8-1A1
8033831
GTIN 4052568655754
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 exhaustat
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778
3500 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 2 conform ISO 5599-1
Conector electric
Forma A - conform EN 175301-803
Tensiune de functionare
24V DC