Senzor presiune SPAN-P10R-R18M-PNLK-PNVBA-L1

8035536

GTIN 4052568284763

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
0 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
10 bar
Functia elementului de comutare
Contact NO/NC comutabil
Conexiune pneumatica
Filet exterior R1/8 - Filet interior M5
Iesire analogica
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V