Senzor presiune SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1
8035544
GTIN 4052568284848
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
0 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
10 bar
Functia elementului de comutare
Contact NO/NC comutabil
Conexiune pneumatica
Filet exterior G1/8 - Filet interior M5