Senzor presiune SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1
8035551
GTIN 4052568284916
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Valoare initiala a domeniului de masurare a presiunii
-1 bar
Valoarea finala a domeniului de masurare a presiunii
1 bar
Functia elementului de comutare
Contact NO/NC comutabil
Conexiune pneumatica
Filet interior M5