Tub plastic PAN-R-22X2-SW
8036207
GTIN 4052568285258
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
22 mm
Ø interior
18 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 80 °C