Axa cu surub ELGA-BS-KF-70-100-0H-10P-ML

8041816

GTIN 4052568286170

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Dimensiune
70
Forta max. de avans Fx
650 N
Precizie de repetare
±0,02 mm
Cursa de lucru
100 mm