Axa cu surub ELGA-BS-KF-80-800-0H-20P-ML

8041835

GTIN 4052568286361

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Dimensiune
80
Forta max. de avans Fx
1600 N
Precizie de repetare
±0,02 mm
Cursa de lucru
800 mm