Axa cu surub ELGA-BS-KF-120-200-0H-10P-ML
8041837
GTIN 4052568286385
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Dimensiune
120
Forta max. de avans Fx
3400 N
Precizie de repetare
±0,02 mm
Cursa de lucru
200 mm