Regulator proportional VEAB-B-26-D12-F-V1-1R1

8046265

GTIN 4052568294458

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
Flanşă
Conector electric
M8x1 - Stecher - conform EN 60947-5-2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
5 l/min
Debit nominal normal 2-3
4 l/min