Regulator proportional VEAA-L-3-D9-Q4-A4-1R1
8046904
GTIN 4052568294724
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
QS-4
Conector electric
M8x1 - Stecher - conform EN 60947-5-2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
10 l/min
Debit nominal normal 2-3
6 l/min