Tub plastic PUN-H-6X1-TGN-500
8048688
GTIN 4052568288389
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
6 mm
Ø interior
4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C