Tub plastic PUN-H-12X2-TGN-200
8048718
GTIN 4052568288686
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
12 mm
Ø interior
8 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambianta
-35 °C - 60 °C