Ventil cu scaun inclinat VZXA-A-TS6-50-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4
8060518
GTIN 4052568435714
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet G2 conform DIN ISO 228
Debit Kv
68.5 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 16 bar
Tip de protectie
IP65 - IP67