Ventil cu scaun inclinat VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4
8060535
GTIN 4052568435783
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet G1 1/4 conform DIN ISO 228
Debit Kv
33.1 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 25 bar
Tip de protectie
IP65 - IP67