Ventil cu scaun inclinat VZXA-B-TS7-1/2"-M2-V14T-30-K-46-17-V4
8060541
GTIN 4052568290511
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune de linie
Mufa cu filet 1/2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Debit Kv
6 m³/h
Presiune mediu
0 bar - 30 bar
Tip de protectie
IP65 - IP67