Tub plastic PTFEN-4X0,5-NT-100
8061171
GTIN 4052568290603
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
4 mm
Ø interior
2.9 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C