Tub plastic PTFEN-6X1-NT-100
8061172
GTIN 4052568290610
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
6 mm
Ø interior
4 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C