Tub plastic PTFEN-10X1,5-NT
8061174
GTIN 4052568290634
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
10 mm
Ø interior
7 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C