Regulator proportional VEAB-L-26-D13-Q4-A4-1R1
8067678
GTIN 4052568444662
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai
Conector pneumatic 1
QS-4
Conector electric
M8x1 - Stecher - conform EN 60947-5-2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
17 l/min
Debit nominal normal 2-3
13 l/min