Ventuza vacuum OGVM-100-A-N-G14F
8073840
GTIN 4052568300838
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametrul ventuzei
100 mm
Forma de ventuza
cu Burduf rotund 1,5x
Forta de mentinere la presiune de lucru nominala
379 N
Material ventuze
Cauciuc nitrilic