Cilindru rotund CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1

8073983

GTIN 4052568298197

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
754 N
Cursa
125 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa